Fascetta serracavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6502
6503
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza fascetta per cavi
(mm)
N. componente produttore Diametro fascio max.
(mm)
Tipo (produttore)

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni 2856502766502

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 37565031056503

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza fascetta per cavi(mm) 9 Colore Nero Dentatura Esterno
Materiale (dettagli) Poliammide 6.6 Materiale Poliammide 6.6 Temperatura max.(°C) +85
Temperatura min.(°C) -40 Tipo prodotto Fascetta serracavo Tipo di guarnizione Tipo doppio

Supporto tecnico