Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1168894 |
1290228 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche cavo | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Gamma di temperatura massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura massima (installazione mobile) (°C) | Gamma di temperatura minima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura minima (installazione mobile) (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Schermato|Cavo doppio | 18 x 0.10 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | PVC | 1168894 | +70 | +70 | -15 | -5 | 2.6 | 5.9 | 1168894 | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con schermatura | 14 x 0.15 | 2 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1290228 | +90 | +90 | -25 | -25 | 5.1 | 10.3 | 1290228 |
Loading...
Colore | Nero | Privo di alogeno | No | N. di cavi (parte 1)(x) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Confezionato | No | Tipo prodotto | Cavo DIN | Conformità a RoHS | Sì |
Con schermatura | Sì | Vendita al metro | Sì |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche cavo
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Attributi opzionali