Cavo del microfono

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1339360

Codice componente
1339360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 24 Caratteristiche cavo Nucleo OFC Colore Nero
Disposizione conduttore(mm) 28 x 0.10 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 2 x 0,12 mm² Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.12
Privo di alogeno No Materiale di isolamento PVC N. componente produttore 1339360
N. di cavi (parte 1)(x) 2 Diametro esterno(mm) 2.7 Confezionato No
Tipo prodotto Cavo del microfono Conformità a RoHS Con schermatura
Vendita al metro Tipo (produttore) 1339360

Si trova sulla pagina di Cavo del microfono, il codice articolo è il seguente: 1339360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1339360.

Supporto tecnico