Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2068.68
Attacco (componenti) | Viti | Attacco | — | Materiale contatto | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Superficie di contatto | Con stagnatura | N. componente produttore | 2068.68 | Materiale (dettagli) | Ottone. zincato |
Foro di montaggio | 6.4 mm | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 20 |
Tipo prodotto | Etichetta di saldatura | Conformità a RoHS | Sì | Tipo (produttore) | 2068.68 |
Tipo (varie) | 1 polo per M6 |
Si trova sulla pagina di Linguetta a saldare, il codice articolo è il seguente: 2068.68.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2068.68.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali