Contatto morsetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5000.99
5001.99
5002.99
5003.99
5004.99
5005.99
5006.99
5007.99
5100.99
5115.99
5118.99
5130.99
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro fascio
(mm)
Dimensioni N. componente produttore N. di staffe Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 4øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 4 x 6.5 x 14 x 4.5 x 3.6 x 4.8 x 8 x 5 x 0.8 mm5000.99145000.99uno stampato.

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 4.5øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 4.5 x 7 x 14.5 x 4.5 x 3.6 x 4.8 x 8 x 4.8 x 0.8 mm5001.9914.505001.99Una linguetta

0.23 €

1 Disponibile 3 giorni 5øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 5 x 7.5 x 14.7 x 4 x 3.6 x 4.8 x 8 x 5 x 0.8 mm5002.99155002.99Fissato con fascetta singola

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 6øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 6 x 7.2 x 15 x 3.8 x 3.6 x 4.8 x 8 x 6.4 x 0.8 mm5003.99165003.99Ingresso gua

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 7øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 7 x 7.5 x 16.5 x 4.5 x 3.6 x 4.8 x 8 x 6.8 x 0.8 mm5004.99175004.99Una linguetta

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 8øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 8 x 9.2 x 18.2 x 3.8 x 3.6 x 4.8 x 8 x 8 x 0.8 mm5005.99185005.99Una linguetta

0.41 €

1 Disponibile 3 giorni 9øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 9 x 11 x 23.7 x 6 x 4.2 x 5.7 x 9 x 8.8 x 1 mm5006.99195006.99Fissato con fascetta singola

0.35 €

1 Disponibile 3 giorni 11øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 11 x 12.3 x 24 x 4.7 x 4.5 x 6 x 9 x 10.8 x 1 mm5007.991115007.99Fissato con fascetta singola

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni 7øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 7 x 20 x 29.5 x - x 4.2 x 5.7 x 10 x 8 x 1 mm5100.99275100.99Fissato con due fascette

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni -øD1 x L x L1 x øD x B x H x S 2.5 x 16 x 23 x 4 x 6.3 x 3.3 x 1 mm5115.9922.505115.99-

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni -øD1 x L x L1 x øD x B x H x S 3 x 7 x 11.6 x 3.2 x 6 x 3 x 0.6 mm5118.99135118.99-

0.35 €

1 Disponibile 3 giorni -øD1 x L x L1 x øD x B x H x S 4.5 - 5.5 x 24 x 3.2 x 7 x 11 x 1.5 mm5130.99255130.99-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Viti Materiale contatto Piastra in acciaio Superficie di contatto Tipo galvanizzato
Materiale (dettagli) Acciaio zincato Tipo prodotto Morsetto Conformità a RoHS

Supporto tecnico