Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
200645.68 |
200745.68 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Foro di montaggio | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 200645.68 | 3.2 mm | 5.5 | 200645.68 | 1 polo per M3 | |
7.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 200745.68 | 4.3 mm | 6.5 | 200745.68 | 1 polo per M4 |
Loading...
Attacco (componenti) | Viti | Attacco | — | Materiale contatto | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Superficie di contatto | Con stagnatura | Materiale (dettagli) | Ottone con stagnatura | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 12 |
Tipo prodotto | Etichetta di saldatura | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Foro di montaggio
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali