Pin di contatto【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1001.28
1015.28
1017.68
101506.28
101806.61
780.68
789.68
935.28
950.68
951.68
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale contatto Superficie di contatto N. componente produttore Foro di montaggio Diametro pin
(mm)
Lunghezza pin (circuito stampato)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Tipo (produttore)

3.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 3 giorni BronzoCon stagnatura1001.280.75 mm0.83.51.67.5Perno1001.28

3.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni BronzoCon stagnatura1015.281.3 mm1.43.52.87.5Perno1015.28

4.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 36 giorni OttoneCon stagnatura1017.681.3 mm1.442.510Perno1017.68

6.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni BronzoCon stagnatura101506.281.3 mm1.43.52.87.5Perno101506.28

5.85 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni OttonePlaccatura in argento101806.611.3 mm1.46.82.811.3Perno101806.61

0.21 €

1 Disponibile 3 giorni OttoneCon stagnatura780.68-12.2212.5Pin di contatto780.68

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni OttoneCon stagnatura789.68-0.82.51.511Pin di contatto789.68

6.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni BronzoCon stagnatura935.280.8 mm0.63-0.6312.5Pin di contatto935.28

2.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni OttoneCon stagnatura950.680.8 mm0.63-0.6310Pin di contatto950.68

2.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni OttoneCon stagnatura951.680.8 mm0.63-0.637Pin di contatto951.68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Saldatura Conformità a RoHS

Supporto tecnico