Superficie di contatto morsetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5112.99
5114.99
5121.99
5125.99
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Foro di montaggio Diametro foro di montaggio
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo (produttore)

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 5112.99-3.25713.755112.99

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni 5114.99-3.5-6.117.125114.99

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni 5121.992.8 mm--4182.505121.99

0.31 €

1 Disponibile 3 giorni 5125.99-3.35.762612.505125.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Viti Materiale contatto Piastra in acciaio Superficie di contatto Tipo galvanizzato
Materiale (dettagli) Acciaio zincato N. di staffe 2 Tipo prodotto Morsetto
Conformità a RoHS

Supporto tecnico