Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1364C.68 |
1365C.68 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del collegamento (mm) | N. componente produttore | Foro di montaggio | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (circuito stampato) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 5.8 | 1364C.68 | 1 mm | 1.05 | 4.5 | 1.8 | 10.8 | 1364C.68 | |
5.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 7.5 | 1365C.68 | 1.3 mm | 1.4 | 5.5 | 2.5 | 13.5 | 1365C.68 |
Loading...
Attacco (componenti) | Saldatura | Attacco | — | Materiale contatto | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Superficie di contatto | Con stagnatura | Tipo prodotto | Pin connettore | Conformità a RoHS | Sì |
Tipo (varie) | Albero a pressione quadrato |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del collegamento(mm)
N. componente produttore
Foro di montaggio
Diametro pin(mm)
Lunghezza pin (circuito stampato)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali