Etichetta di saldatura【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002.68
2003.61
2003.68
2006.61
2006.68
2007.61
2007.68
2009.61
200603.68
2038.68
2053.68
2054.61
2054.68
2055.68
2064.68
2067.68
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie di contatto N. componente produttore Foro di montaggio Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

4.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Con stagnatura2002.682.2 mm4.592002.68

5.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Placcatura in argento2003.613.2 mm5.592003.61

4.45 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Con stagnatura2003.683.2 mm5.592003.68

6.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Placcatura in argento2006.613.2 mm5.5122006.61

7.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Con stagnatura2006.683.2 mm5.5122006.68

7.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Placcatura in argento2007.614.3 mm6.5122007.61

7.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni Con stagnatura2007.684.3 mm6.5122007.68

13.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Placcatura in argento2009.614.3 mm6.5182009.61

7.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Con stagnatura200603.683.2 mm5.512200603.68

7.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Con stagnatura2038.682.8 mm5.592038.68

12.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Con stagnatura2053.688.2 mm12142053.68

19.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Placcatura in argento2054.6111.2 mm15162054.61

16.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Con stagnatura2054.6811.2 mm15162054.68

6.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Con stagnatura2055.683.2 mm6.5122055.68

9.45 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Con stagnatura2064.685.3 mm10122064.68

8.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Con stagnatura2067.686.4 mm10122067.68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Viti Materiale contatto Ottone Materiale (dettagli) Ottone lucido
Tipo prodotto Etichetta di saldatura Conformità a RoHS

Supporto tecnico