Connettore a lama【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3765.67
3766.67
3767.67
37701.67
3777.67
3780A08.68
378005.68
378008,​68
378008.61
378905.68
378908.68
3800.67
3801.67
3805.67
380208.67
3815.67
381408.67
381790.67
3821R90.67
3823.67
382508.28
382508.68
3832.67
3833.67
3833.95
3841.8
3846.67
3854.67
3855.67
3856.67
3859.67
3861.65
3861.67
3866A.68
3866C.68
3867B.68
3871B.60
3876C.67
38750B.60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Angolo di collegamento
(°)
Attacco Lunghezza del collegamento
(mm)
Spessore connettore
(mm)
Larghezza connettore
(mm)
Materiale contatto Sezione trasversale Gamma sezione trasversale Sezione trasversale (max)
(mm²)
Passo griglia
(mm)
Ø foro Ø foro
(mm)
N. componente produttore Materiale (dettagli) Sezione trasversale min.
(mm²)
Numero di pin Tipo prodotto Conformità a RoHS Misura Manicotto di supporto Proprietà della superficie Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 1822180--0.82.8Ottone con stagnatura-0,50 – 1 mm²1---3765.67-0.50-Presa a lamella-2.8 x 0.8 mmNo-3765.67-

0.05 €

1 3 giorni 1822180--0.52.8Ottone con stagnatura-0,50 – 1 mm²1---3766.67-0.50-Presa a lamella-2.8 x 0.5 mmNo-3766.67-

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 1822180--0.82.8Ottone con stagnatura-0,50 – 1 mm²1---3767.67-0.50-Presa a lamella-2.8 x 0.8 mmNo-3767.67-

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni --180-0.82.8Ottone con stagnatura----3.237701.67Bronzo Ms--Connettore a lama2.8 x 0.8 mmNoCon stagnatura37701.672.8 x 0.8 mm

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni --605.60.82.8Ottone con stagnatura----3.23777.67Bronzo Ms--Connettore a lama2.8 x 0.8 mmNoCon stagnatura3777.672.8 x 0.8 mm

4.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni --1806.70.82.8Ottone con stagnatura-----1.33780A08.68--1Connettore a lama2.8 x 0.8 mm--3780A08.682.8 x 0.8 mm

3.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 22 giorni --180-3.80.52.8Ottone con stagnatura-----1.4378005.68--1Connettore a lama2.8 x 0.5 mm--378005.68-

4.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni --18013.50.82.8Ottone con stagnatura-----1.0378008.68--1Connettore a lama2.8 x 0.8 mm--378008.682.8 x 0.8 mm

5.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni --180-6.70.82.8Ottone con placcatura in argento-----1.0378008.61--1Connettore a lama2.8 x 0.8 mm--378008.61-

8.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni --90-70.52.8Ottone con stagnatura-----1.3378905.68--2Connettore a lama2.8 x 0.5 mm--378905.68-

7.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni --90-70.82.8Ottone con stagnatura-----1.3378908.68--2Connettore a lama2.8 x 0.8 mm--378908.68-

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 1822180--0.54.8Ottone con stagnatura-0,50 – 1 mm²1---3800.67-0.50-Presa a lamella-4.8 x 0.5 mmNo-3800.67-

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1822180--0.84.8Ottone con stagnatura-0,50 – 1 mm²1---3801.67-0.50-Presa a lamella-4.8 x 0.8 mmNo-3801.67-

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni 1416180--0.84.8Ottone con stagnatura-1,50 – 2,50 mm²2.50---3805.67-1.50-Presa a lamella-4.8 x 0.8 mmNo-3805.67-

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni 182290--0.84.8Ottone con stagnatura-0,50 – 1 mm²1---380208.67-0.50-Presa a lamella-4.8 x 0.8 mmNo-380208.67-

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni --45100.84.8Ottone con stagnatura----3.23815.67Bronzo Ms--Connettore a lama4.8 x 0.8 mmNoCon stagnatura3815.674.8 x 0.8 mm

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni --180-0.84.8Ottone con stagnatura----3.2381408.67Bronzo Ms--Connettore a lama4.8 x 0.8 mmNoCon stagnatura381408.674.8 x 0.8 mm

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni --90|90100.84.8Ottone con stagnatura--7.5-3.2381790.67Bronzo Ms--Connettore a lama4.8 x 0.8 mmNoCon stagnatura381790.674.8 x 0.8 mm

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni --90|90100.84.8Ottone con stagnatura--7.5-4.23821R90.67Bronzo Ms--Connettore a lama4.8 x 0.8 mmNoCon stagnatura3821R90.674.8 x 0.8 mm

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni --45100.84.8Ottone con stagnatura----4.33823.67Bronzo Ms--Connettore a lama4.8 x 0.8 mmNoCon stagnatura3823.674.8 x 0.8 mm

10.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni --180-6.40.84.8Bronzo. stagnato-----1.4382508.28--2Connettore a lama4.8 x 0.8 mm--382508.28-

5.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni --180-4.00.84.8Ottone con stagnatura-----1.4382508.68--2Connettore a lama4.8 x 0.8 mm--382508.68-

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1622180--0.86.3Ottone con stagnatura-0,50 – 1,50 mm²1.50---3832.67-0.50-Presa a lamella-6.3 x 0.8 mmNo-3832.67-

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1418180--0.86.3Ottone con stagnatura-1 - 2,50 mm²2.50---3833.67-1-Presa a lamella-6.3 x 0.8 mmNo-3833.67-

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni 1418180--0.86.3Acciaio placcato nichel-1 - 2,50 mm²2.50---3833.95-1-Presa a lamella-6.3 x 0.8 mmNo-3833.95-

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni --45-10.50.86.3Acciaio inossidabile---Ohne-3841.8Bronzo Ms--Connettore a lama6.3 x 0.8 mmNo-3841.8-

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni --180-0.86.3Ottone con stagnatura----3.23846.67Bronzo Ms--Connettore a lama6.3 x 0.8 mmNoCon stagnatura3846.676.3 x 0.8

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni --180-0.86.3Ottone con stagnatura----4.33854.67Bronzo Ms--Connettore a lama6.3 x 0.8 mmNoCon stagnatura3854.676.3 x 0.8

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni --30-10.50.86.3Ottone con stagnatura----4.33855.67Bronzo Ms--Connettore a lama6.3 x 0.8 mmNo-3855.67-

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni --45-10.50.86.3Ottone con stagnatura----4.33856.67Bronzo Ms--Connettore a lama6.3 x 0.8 mmNo-3856.67-

0.23 €

1 Disponibile 22 giorni --180-0.86.3Ottone con stagnatura----5.33859.67Bronzo Ms--Connettore a lama6.3 x 0.8 mmNoCon stagnatura3859.676.3 x 0.8

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni --45-10.50.86.3Ottone placcato in nichel----5.33861.65Bronzo Ms--Connettore a lama6.3 x 0.8 mmNo-3861.65-

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni --4510.50.86.3Ottone con stagnatura----5.33861.67Bronzo Ms--Connettore a lama6.3 x 0.8 mmNoCon stagnatura3861.676.3 x 0.8

7.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni --18080.86.3Ottone con stagnatura-----1.33866A.68Ottone con stagnatura-2Connettore a lama6.3 x 0.8 mm--3866A.686.3 x 0.8

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni --1808.50.86.3Ottone con stagnatura---5--3866C.68Ottone-2Connettore a lama6.3 x 0.8 mm--3866C.68-

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni --908.20.86.3Ottone con stagnatura-----1.33867B.68Ottone-2Connettore a lama6.3 x 0.8 mm--3867B.686.3 x 0.8

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni --180-0.86.3Ottone con stagnatura----3.23871B.60Bronzo Ms--Connettore a lama6.3 x 0.8 mmNoLucidatura3871B.606.3 x 0.8

0.21 €

1 Disponibile 3 giorni --90|9010.70.86.3Ottone con stagnatura--11-4.23876C.67Bronzo Ms--Connettore a lama6.3 x 0.8 mmNoCon stagnatura3876C.676.3 x 0.8

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni --180-0.86.3Ottone con stagnatura----4.238750B.60Bronzo Ms--Connettore a lama6.3 x 0.8 mmNoLucidatura38750B.606.3 x 0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Tipo isolamento Non isolato

Supporto tecnico