Innesto per lame con giunto di derivazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3925
3925S
3926
3926S
3933
3933S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Gamma sezione trasversale Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Manicotto di supporto Tipo Tipo (produttore)

0.41 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso0,50 – 1 mm²0.5 - 1.0139250.50(Forma A DIN 46245 n° UL E235796)3925

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso0,50 – 1 mm²0.5 - 1.013925S0.50No-3925S

0.43 €

1 Disponibile 3 giorni Blu1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.5039261.50(Forma A DIN 46245 n° UL E235796)3926

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni Blu1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.503926S1.50No-3926S

0.51 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo4 – 6 mm²4 - 6639334(Forma A DIN 46245 n° UL E235796)3933

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo4 – 6 mm²4 - 663933S4No-3933S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Attacco Caratteristiche connettore + giunto di derivazione
Spessore connettore(mm) 0.8 Larghezza connettore(mm) 6.3 Materiale contatto Ottone con stagnatura
Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento PVC Isolamento (materiale) Isolamento parziale in PVC
Materiale (dettagli) Ottone con stagnatura Tipo prodotto Presa a lamella Misura 6.3 x 0.8 mm
Tipo (varie) 6.3 x 0.8

Supporto tecnico