Capicorda a crimpare + Foro a spina 180°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
91R3
91R4
92R3
92R4
92R5
93R4
93R5
93R6
94R5
94R6
94R8
95R5
95R6
95R8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Ø foro
(mm)
N. componente produttore Misura filettatura Tipo (produttore)

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni 0.750.7053.291R3M391R3

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni 0.750.7054.391R4M491R4

0.35 €

1 Disponibile 3 giorni 1.51.53.292R3M392R3

0.35 €

1 Disponibile 3 giorni 1.51.54.392R4M492R4

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni -1.55.392R5M592R5

0.44 €

1 Disponibile 3 giorni 2.52.54.393R4M493R4

0.44 €

1 Disponibile 3 giorni 2.52.55.393R5M593R5

0.45 €

1 Disponibile 3 giorni 2.52.56.593R6M693R6

0.51 €

1 Disponibile 3 giorni 445.394R5M594R5

0.55 €

1 Disponibile 3 giorni -46.594R6M694R6

0.81 €

1 Disponibile 3 giorni 448.594R8M894R8

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni -65.395R5M595R5

0.61 €

1 Disponibile 3 giorni 666.595R6M695R6

0.79 €

1 Disponibile 3 giorni 668.595R8M895R8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Caratteristiche connettore + foro a spina Materiale contatto Placcatura in rame argentato
Materiale (dettagli) Cu. superficie stagnata Tipo prodotto Capocorda a crimpare Tipo (varie) Con foro di ispezione. per conduttori a trefoli fini

Supporto tecnico