Terminale maschio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3739
3740L
3741L
3743
3744
3747L
3749
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Area di crimpatura (max.)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Dimensioni Tipo isolamento Materiale di isolamento Isolamento (materiale) N. componente produttore Materiale (dettagli) Sezione trasversale min.
(mm²)
Diametro pin
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Standard Adatto per cavi
(mm)
Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni Metallo0.500,10 – 0,50 mm²1 - 5 N0.50(D2 x L x L1) 1.4 x 14 x 8 mmNon isolato--3739Rame elettrolitico stagnato0.101.48DIN 46230/N. UL E2357971 - 5 N1253739

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni Metallo10,50 – 1 mm²0.5 - 11(D2 x L x L1) 1.9 x 17 x 10 mmNon isolato--3740LRame elettrolitico stagnato0.501.910DIN 46230/N. UL E2357970.5 - 11253740L

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni Metallo2.501,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.50(D2 x L x L1) 1.9 x 22 x 15 mmNon isolato--3741LRame elettrolitico stagnato1.501.915DIN 46230/N. UL E2357971.5 - 2.51253741L

0.59 €

1 Disponibile 3 giorni Metallo1010 mm² (max.)1010(D2 x L x L1) 4.5 x 22 x 12 mmNon isolato--3743Rame elettrolitico stagnato-4.512DIN 46230/N. UL E235797101253743

0.73 €

1 Disponibile 3 giorni Metallo1616 mm² (max.)1616(D2 x L x L1) 5.8 x 26 x 13 mmNon isolato--3744Rame elettrolitico stagnato-5.813DIN 46230/N. UL E235797161253744

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso10,50 – 1,0 mm²0.5 - 1.01-Con isolamento parzialePVCPVC3747LPin: Rame elettrolitico stagnato (E-CU)0.501.910--- 1253747L

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo64 – 6 mm²4 - 66-Con isolamento parzialePVCPVC3749Pin: Rame elettrolitico stagnato (E-CU)42.710--- 1253749

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Tipo prodotto Terminale maschio
Conformità a RoHS Manicotto di supporto No

Supporto tecnico