Terminale U

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3492C
3502C
3623C
3630C
3632C
3640C
3653C
3655C
3661C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Colore Gamma sezione trasversale Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Ø foro
(mm)
Tipo isolamento Materiale di isolamento N. componente produttore Materiale (dettagli) Sezione trasversale min.
(mm²)
Misura filettatura Tipo (produttore)

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni 2224Metallo0,205 – 0,50 mm²0.25 - 0.50.503.2Non isolato-3492CRame elettrolitico stagnato (N. UL E235797)0.205M33492C

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1822Metallo0,50 – 1 mm²0.5 - 113.2Non isolato-3502CRame elettrolitico stagnato (N. UL E235797)0.50M33502C

0.17 €

1 Disponibile 44 giorni 1416Blu1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.503.2Con isolamento parzialePVC3623CRame elettrolitico stagnato (E-CU)1.50M33623C

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.504.3Con isolamento parzialePVC3630CRame elettrolitico stagnato (E-CU)1.50M43630C

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.505.3Con isolamento parzialePVC3632CRame elettrolitico stagnato (E-CU)1.50M53632C

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.506.5Con isolamento parzialePVC3640CRame elettrolitico stagnato (E-CU)1.50M63640C

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Giallo4 – 6 mm²4 - 664.3Con isolamento parzialePVC3653CRame elettrolitico stagnato (E-CU)4M43653C

0.31 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Giallo4 – 6 mm²4 - 665.3Con isolamento parzialePVC3655CRame elettrolitico stagnato (E-CU)4M53655C

0.31 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Giallo4 – 6 mm²4 - 666.5Con isolamento parzialePVC3661CRame elettrolitico stagnato (E-CU)4M63661C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Tipo prodotto Terminale U
Conformità a RoHS Manicotto di supporto No

Supporto tecnico