Connettore a lama

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3822.67

Codice componente
3822.67
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Angolo di collegamento(°) 180 Attacco
Spessore connettore(mm) 0.8 Larghezza connettore(mm) 4.8 Materiale contatto Ottone con stagnatura
Sezione trasversale Ø foro(mm) 4.3 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 3822.67 Materiale (dettagli) Bronzo Ms Tipo prodotto Connettore a lama
Conformità a RoHS Misura 4.8 x 0.8 mm Manicotto di supporto No
Proprietà della superficie Con stagnatura Tipo (produttore) 3822.67 Tipo (varie) 4.8 x 0.8 mm

Si trova sulla pagina di Connettore a lama, il codice articolo è il seguente: 3822.67.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3822.67.

Supporto tecnico