Connettore parallelo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3699
3700
3700K
3701
3701K
3702
3703
3704
3706
3714
3715
3715P
3716
3716P
3717
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Colore Sezione trasversale Gamma sezione trasversale Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Dimensioni Diametro interno
(mm)
Tipo isolamento Materiale di isolamento N. componente produttore Materiale (dettagli) Sezione trasversale min.
(mm²)
Diametro esterno
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore) Spessore parete (dettagli)
(mm)

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 2226Metallo-0,10 – 0,50 mm²1 - 5 N0.50øD1 x L x S 1.2 x 5 x 0.4 mm1.2Non isolato-3699E-Cu Sn0.10-5A +12536990.4

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni 1822Metallo-0,50 – 1 mm²0.5 - 11øD1 x L x S 1.6 x 7 x 0.8 mm1.6Non isolato-3700E-Cu Sn0.50-7A +12537000.8

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1822Metallo-0,50 – 1 mm²5 - 11øD1 x L x S 1.6 x 5 x 0.8 mm1.6Non isolato-3700KE-Cu Sn0.50-5A +1253700K0.8

0.19 €

1 Disponibile 16 giorni 1416Metallo0,5 - 2,5 mm²1,50 – 2,50 mm²-2.50øD1 x L x S 2.3 x 7 x 0.8 mm2.3Non isolato-3701E-Cu Sn1.50-7A +12537010.8

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Metallo-1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.02.50øD1 x L x S 2.3 x 5 x 0.8 mm2.3Non isolato-3701KE-Cu Sn1.50-5A +1253701K0.8

0.32 €

1 Disponibile 16 giorni 1012Metallo-4 – 6 mm²4 - 66øD1 x L x S 3.6 x 7 x 1 mm3.6Non isolato-3702E-Cu Sn4-7A +12537021

0.59 €

1 Disponibile 3 giorni 8-Metallo1010 mm² (max.)-10øD1 x L x S 4.5 x 9 x 1.1 mm4.5Non isolato-3703E-Cu Sn--9A +12537031.1

0.88 €

1 Disponibile 9 giorni 6-Metallo1616 mm² (max.)-16(øD1 x L x S) 5.8 x 10 x 1.2 mm5.8Non isolato-3704E-Cu Sn--10A +12537041.2

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 2-Metallo3535 mm² (max.)-35øD1 x L x S 9 x 12 x 1.6 mm9Non isolato-3706E-Cu Sn--12A +12537061.6

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 2226Giallo-0,10 – 0,50 mm²0.1 - 0.50.50ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 1.2 x 2 x 13 x 5 x 0.4 mm1.2IsolatoPA3714E-Cu sn0.10213-55 - +10537140.4

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 1822Rosso-0,50 – 1 mm²0.5 -11ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 1.6 x 3.2 x 17 x 7 x 0.8 mm1.6IsolatoPA3715E-Cu sn0.503.217-55 - +105°C37150.8

0.23 €

1 Disponibile 3 giorni 2226Rosso-0,50 – 1 mm²0.5 -1 V1ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 1.6 x 3.2 x 17 x 7 x 0.8 mm1.6IsolatoPA3715PE-Cu sn0.503.217-10 - +753715P0.8

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu-1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.50ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 2.3 x 4.3 x 17 x 7 x 0.8 mm2.3IsolatoPA3716E-Cu sn1.504.317-55 - +105°C37160.8

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu-1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.02.50ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 2.3 x 4.3 x 17 x 7 x 0.8 mm2.3IsolatoPA3716PE-Cu sn1.504.317-10 - +753716P0.8

0.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Giallo-4 – 6 mm²4 - 66ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 3.6 x 6.4 x 21 x 7 x 1 mm3.6IsolatoPA3717E-Cu sn46.421-55 - +105°C37171

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Tipo prodotto Connettore parallelo
Conformità a RoHS

Supporto tecnico