Connettore Stub【250 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3927
3929
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Colore Materiale contatto N. componente produttore Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Tipo (produttore)

50.93 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 18 - 14BluOttone39272.502.501.501.50153927

42.27 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 12 - 10GialloOttone con stagnatura39296644253929

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Con perforazione d'isolante Tensione nominale(V) 600 Tipo prodotto Connettore Stub
Conformità a RoHS

Supporto tecnico