Connettore terminale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4803

Codice componente
4803
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 22 Colore Trasparente Attacco
Materiale contatto Placcatura in rame argentato Gamma sezione trasversale 0,50 mm² (max.) Sezione trasversale(mm²) 3 x 0.5 mm
Sezione trasversale (max)(mm²) 0.50 Dimensioni øD1 x L x øD2 x L1 x øD3 x øD4 x L2 2.3 x 7 x 6 x 15.2 x 7.85 x 5 x 8.8 mm Diametro interno(mm) 2.3
Tipo isolamento Isolato Materiale di isolamento PA N. componente produttore 4803
Materiale (dettagli) Cu sn PA Diametro esterno(mm) 7.85 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 15.2
Tipo prodotto Connettore terminale Conformità a RoHS Gamma di temperatura(°C) -55 - +105
Tipo (produttore) 4803

Si trova sulla pagina di Connettore terminale, il codice articolo è il seguente: 4803.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4803.

Supporto tecnico