Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3734 |
3735P |
3736P |
3737P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Diametro interno (mm) | Materiale di isolamento | Isolamento (materiale) | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Diametro esterno (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Spessore parete (dettagli) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | 26 | Giallo | 0,104 - 0,50 mm² | 0.14 - 0.5 | 0.50 | 1.3 | PA | PA. | 3734 | 0.104 | 2 | 20 | 3734 | 0.4 | |
0.31 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 18 | 22 | Rosso | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 1.7 | PVC | PVC | 3735P | 0.50 | 4 | 25 | 3735P | 0.8 | |
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 2.3 | PVC | PVC | 3736P | 1.50 | 4.5 | 25 | 3736P | 0.8 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | 4 – 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3.4 | PVC | PVC | 3737P | 4 | 6.3 | 26 | 3737P | 1 |
Loading...
Attacco | — | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Tipo isolamento | Isolato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Manicotto: Rame elettrolitico stagnato (E-CU) | Tipo prodotto | Giunto di testa | Conformità a RoHS | Sì |
Standard | N. UL E235797 |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Colore
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Diametro interno(mm)
Materiale di isolamento
Isolamento (materiale)
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Diametro esterno(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Spessore parete (dettagli)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali