Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3836A.67 |
3836B.67 |
3910 |
3910S |
3911 |
3911S |
3912S |
391305 |
391305S |
391308 |
391308S |
392805 |
392805S |
392808 |
392808S |
393405S |
393408 |
393408S |
3959 |
3959S |
3970 |
3970S |
3972S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Spessore connettore (mm) | Larghezza connettore (mm) | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Tipo isolamento | Materiale di isolamento | Isolamento (materiale) | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Sezione trasversale min. (mm²) | Misura | Manicotto di supporto | Proprietà della superficie | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Metallo | 0.8 | 6.3 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Non isolato | - | - | 3836A.67 | Ottone | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | No | Con stagnatura | - | 3836A.67 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Metallo | 0.8 | 6.3 | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Non isolato | - | - | 3836B.67 | Ottone | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | No | Con stagnatura | - | 3836B.67 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.8 | 6.3 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 3910 | Ottone con stagnatura | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | Sì | - | connettore | 3910 | 6.3 x 0.8 | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.8 | 6.3 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 3910S | Ottone con stagnatura | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | No | - | connettore | 3910S | 6.3 x 0.8 mm | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 0.8 | 6.3 | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 3911 | Ottone con stagnatura | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | Sì | - | connettore | 3911 | 6.3 x 0.8 | |
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 0.8 | 6.3 | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 3911S | Ottone con stagnatura | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | No | - | connettore | 3911S | 6.3 x 0.8 mm | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 0.8 | 6.3 | 4 – 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 3912S | Ottone con stagnatura | 4 | 6.3 x 0.8 mm | No | - | connettore | 3912S | 6.3 x 0.8 mm | |
0.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.5 | 2.8 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 391305 | Ottone con stagnatura | 0.50 | 2.8 x 0.5 mm | Sì | - | connettore | 391305 | 2.8 x 0.5 mm | |
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.5 | 2.8 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 391305S | Ottone con stagnatura | 0.50 | 2.8 x 0.5 mm | No | - | connettore | 391305S | 4.8 x 0.5 mm | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.8 | 2.8 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 391308 | Ottone con stagnatura | 0.50 | 2.8 x 0.8 mm | Sì | - | connettore | 391308 | 2.8 x 0.8 mm | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.8 | 2.8 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 391308S | Ottone con stagnatura | 0.50 | 2.8 x 0.8 mm | No | - | connettore | 391308S | 2.8 x 0.8 mm | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Rosso | 0.5 | 4.8 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 392805 | Ottone con stagnatura | 0.50 | 4.8 x 0.5 mm | Sì | - | connettore | 392805 | 4.8 x 0.5 mm | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.5 | 4.8 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 392805S | Ottone con stagnatura | 0.50 | 4.8 x 0.5 mm | No | - | connettore | 392805S | 4.8 x 0.5 mm | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.8 | 4.8 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 392808 | Ottone con stagnatura | 0.50 | 4.8 x 0.8 mm | Sì | - | connettore | 392808 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.8 | 4.8 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 392808S | Ottone con stagnatura | 0.50 | 4.8 x 0.8 mm | No | - | connettore | 392808S | 4.8 x 0.8 mm | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 0.8 | 4.8 | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 393405S | Ottone con stagnatura | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | No | - | connettore | 393405S | 4.8 x 0.8 mm | |
0.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 0.8 | 4.8 | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 393408 | Ottone con stagnatura | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | Sì | - | connettore | 393408 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 0.8 | 4.8 | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Con isolamento parziale | PVC | Isolamento parziale in PVC | 393408S | Ottone con stagnatura | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | No | - | connettore | 393408S | 4.8 x 0.5 mm | |
0.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.8 | 6.3 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Isolato | PA 6.6 | Isolamento completo in PA | 3959 | Ottone con stagnatura | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | Sì | - | connettore | 3959 | 6.3 x 0.8 | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 0.8 | 6.3 | 0,50 – 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Con isolamento parziale | PA 6.6 | Isolamento parziale in PA | 3959S | Ottone con stagnatura | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | No | - | connettore | 3959S | 6.3 x 0.8 | |
0.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 0.8 | 6.3 | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isolato | PA 6.6 | Isolamento completo in PA | 3970 | Ottone con stagnatura | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | Sì | - | connettore | 3970 | 6.3 x 0.8 | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 0.8 | 6.3 | 1,50 – 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isolato | PA 6.6 | Isolamento completo in PA | 3970S | Ottone con stagnatura | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | No | - | connettore | 3970S | 6.3 x 0.8 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 0.8 | 6.3 | 4 – 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Isolato | PA 6.6 | Isolamento completo in PA | 3972S | Ottone con stagnatura | 4 | 6.3 x 0.8 mm | No | - | connettore | 3972S | 6.3 x 0.8 |
Loading...
Angolo di collegamento(°) | 180 | Attacco | — | Materiale contatto | Ottone con stagnatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Morsetto a lama | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Spessore connettore(mm)
Larghezza connettore(mm)
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Tipo isolamento
Materiale di isolamento
Isolamento (materiale)
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Sezione trasversale min.(mm²)
Misura
Manicotto di supporto
Proprietà della superficie
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali