Capocorda a crimpare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3402A
3403A
3405A
3410A
3411A
3412A
3414A
3415A
3416A
3417A
3418A
3423A
3424A
3425A
3426A
3429A
3436A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Dimensioni Ø foro
(mm)
N. componente produttore Misura filettatura Tipo (produttore)

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni 142.52.50ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 4.3 x 2.3 x 7.5 x 13 x 6 x 4.24.33402AM43402A

0.75 €

1 Disponibile 3 giorni 142.52.50ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 5.3 x 2.3 x 8.5 x 14 x 6 x 4.25.33403AM53403A

0.73 €

1 Disponibile 3 giorni 142.52.50ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 x 2.3 x 9.5 x 16 x 6 x 4.26.53405AM63405A

1.01 €

1 Disponibile 3 giorni 1066ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 x 3.5 x 12 x 21 x 9 x 6.56.53410AM63410A

0.93 €

1 Disponibile 3 giorni 1066ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 8.4 x 3.5 x 14 x 21 x 9 x 5.5 mm8.53411AM83411A

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 1066ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 10.5 x 3.5 x 17 x 21 x 9 x 6.510.53412AM103412A

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 81010ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 4.3 x 4.5 x 12 x 22 x 10 x 7 mm4.33414AM43414A

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 81010ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 5.5 x 4.5 x 12 x 22 x 10 x 7 mm5.53415AM53415A

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 81010ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 x 4.5 x 12 x 22 x 10 x 7 mm6.53416AM63416A

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 81010ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 8.5 x 4.5 x 15 x 25 x 10 x 7 mm8.53417AM83417A

0.85 €

1 Disponibile 3 giorni 81010ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 10.5 x 4.5 x 17 x 27 x 10 x 7 mm10.53418AM103418A

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 61616ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 10.5 x 5.8 x 17 x 31 x 13 x 8.5 mm10.53423AM103423A

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 61616ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 13 x 5.8 x 19 x 33 x 13 x 8.5 mm133424AM123424A

1.53 €

1 Disponibile 16 giorni 42525ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 5.5 7 14 30 15 105.53425AM53425A

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 42525ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 7 14 30 15 106.53426AM63426A

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 42525ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 13 7 19 35 15 10133429AM123429A

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 15050ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 x 10 x 20 x 37 x 19 x 14 mm6.53436AM63436A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Attacco Materiale contatto CuSn
Materiale (dettagli) E-Cu sn Tipo prodotto Capocorda a crimpare Conformità a RoHS

Supporto tecnico