Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4805
AWG max. | 20 | Colore | Trasparente | Attacco | — |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Gamma sezione trasversale | 0,705 mm² (max.) | Sezione trasversale(mm²) | 4 x 0.75 |
Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.705 | Dimensioni | øD1 x L x øD2 x L1 x øD3 x øD4 x L2 3.1 x 7 x 6.3 x 15.2 x 8.3 x 5.8 x 8.8 mm | Diametro interno(mm) | 3.1 |
Tipo isolamento | Isolato | Materiale di isolamento | PA | N. componente produttore | 4805 |
Materiale (dettagli) | Cu sn PA | Diametro esterno(mm) | 8.3 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 15.2 |
Tipo prodotto | Connettore terminale | Conformità a RoHS | Sì | Gamma di temperatura(°C) | -55 - +105 |
Tipo (produttore) | 4805 |
Si trova sulla pagina di Connettore terminale, il codice articolo è il seguente: 4805.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4805.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali