Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3748
Colore | Blu | Attacco | — | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
---|---|---|---|---|---|
Area di crimpatura (max.)(mm²) | 2.50 | Gamma sezione trasversale | 1,50 – 2,50 mm² | Sezione trasversale(mm²) | 1.5 - 2.5 |
Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.50 | Tipo isolamento | Con isolamento parziale | Materiale di isolamento | PVC |
Isolamento (materiale) | PVC | N. componente produttore | 3748 | Materiale (dettagli) | Pin: Rame elettrolitico stagnato (E-CU) |
Sezione trasversale min.(mm²) | 1.50 | Diametro pin(mm) | 1.9 | Lunghezza pin(mm) | 10 |
Tipo prodotto | Terminale maschio | Conformità a RoHS | Sì | Manicotto di supporto | No |
Gamma di temperatura(°C) | - 125 | Tipo (produttore) | 3748 |
Si trova sulla pagina di Terminale maschio, il codice articolo è il seguente: 3748.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3748.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali