Fibbia di presa per attacco saldato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
38402SBS.80
38412SBA.95
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di collegamento
(°)
Materiale contatto N. componente produttore Materiale (dettagli) Proprietà della superficie Tipo (produttore)

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 180Piastra in acciaio38402SBS.80Acciaio RfLucidatura38402SBS.80

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 45Acciaio placcato nichel38412SBA.95Acciaio StPlaccatura in nichel38412SBA.95

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Attacco Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 6.3 Sezione trasversale Tipo isolamento Non isolato
Tipo prodotto Connettore a lama Conformità a RoHS Misura 6.3 x 0.8 mm
Marchi di certificazione/standard DIN 46342 sezione 1 Manicotto di supporto No Tipo (varie) 6.3 x 0.8

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico