Terminale distributore【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

388041.67

Codice componente
388041.67
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.60 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Ottone Angolo di collegamento(°) 95 Lunghezza del collegamento(mm) 8
Caratteristiche connettore opzione di fissaggio con rivetti Spessore connettore(mm) 0.8 Larghezza connettore(mm) 6.3
Materiale contatto Con stagnatura Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 388041.67
N. di schede da 6,3 mm 4 Numero di pin 4 Tipo prodotto Terminale distributore
Conformità a RoHS Misura 6.30 x 0.80 mm Tipo (produttore) 388041.67

Si trova sulla pagina di Terminale distributore, il codice articolo è il seguente: 388041.67.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 388041.67.

Supporto tecnico