Terminale distributore con giunto di derivazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

378108.67

Codice componente
378108.67
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.51 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Angolo di collegamento(°) 180 Attacco
Caratteristiche connettore + giunto di derivazione Spessore connettore(mm) 0.8 Larghezza connettore(mm) 2.8
Materiale contatto Ottone con stagnatura Sezione trasversale Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 378108.67 Materiale (dettagli) Ottone. grezzo Tipo prodotto Terminale distributore
Conformità a RoHS Misura 2.8 x 0.8 mm Manicotto di supporto No
Tipo (produttore) 378108.67 Tipo (varie) 2.8 x 0.8 mm

Si trova sulla pagina di Terminale distributore con giunto di derivazione, il codice articolo è il seguente: 378108.67.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 378108.67.

Supporto tecnico