Calibratore (4234350)

Calibratore 4234350
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4234350

Marca: FLUKE

Prezzo: 1,597.44

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Con taratura a: Standard DAkkS

Alimentazione: 6 x batterie AAA (incluse)

Misura prodotto (altezza): 30 mm

Misura prodotto (larghezza): 90 mm

Misura prodotto (lunghezza): 150 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4234350

Codice componente
4234350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con taratura a Alimentazione Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Unità di misura Peso
(g)

1,597.44 €

1 Disponibile 3 giorni Standard DAkkS6 x batterie AAA (incluse)3090150Amperaggio300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Calibratore

Si trova sulla pagina di Calibratore, il codice articolo è il seguente: 4234350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4234350.

Tipologia prodotto

Codice componente
2096322
4234361
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Con taratura a Alimentazione Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Unità di misura Peso
(g)

6,401.43 €

1 Disponibile 22 giorni Standard produttore (senza certificato)Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)---Pressione992

2,510.63 €

1 Disponibile 3 giorni Standard DAkkS6 x batterie AAA (incluse)3090150Amperaggio300

Supporto tecnico