Diagnostica di rete

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3030923
4534519
4563550
4563561
4563577
4588378
4588384
4891678
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingresso dispositivo Display (dettagli) Interfacce (componenti) Tipo di misurazione Funzionalità del tester di rete Riconoscimento PG Rilevamento di fase Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Categoria di lettura Gamma di lettura - tensione
(V AC)
Peso
(g)

1,628.00 €

1 3 giorni IEC 320 C14LEDUSB1 fasiRegistratore dati39134CAT II 300 V70 - 300207

6,894.44 €

1 Disponibile 98 giorni --USB|Bluetooth®|Wi-Fi3 fasiRegistratore di dati|Misuratore a morsetto----CAT III 1000 V|CAT IV 600 V--

6,894.44 €

1 98 giorni --USB|Bluetooth®|Wi-Fi3 fasiRegistratore di dati|Misuratore a morsetto----CAT III 1000 V|CAT IV 600 V--

6,876.23 €

1 3 giorni --USB|Bluetooth®|Wi-Fi3 fasiRegistratore dati----CAT III 1000 V|CAT IV 600 V--

7,965.03 €

1 3 giorni --USB|Bluetooth®|Wi-Fi3 fasiRegistratore di dati|Misuratore a morsetto----CAT III 1000 V|CAT IV 600 V--

7,085.67 €

1 98 giorni --USB|Bluetooth®|Wi-Fi3 fasiRegistratore dati----CAT III 1000 V|CAT IV 600 V--

7,967.91 €

1 98 giorni --USB|Bluetooth®|Wi-Fi3 fasiRegistratore di dati|Misuratore a morsetto----CAT III 1000 V|CAT IV 600 V--

4,802.69 €

1 Disponibile 3 giorni --USB|Bluetooth®|Wi-Fi3 fasiRegistratore dati----CAT III 1000 V|CAT IV 600 V--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo prodotto Diagnostica di rete

Supporto tecnico