Terminale a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DG240-2.54-02P-15-00AH
DG240-2.54-03P-15-00AH
DG240-2.54-04P-15-00AH
DG240-2.54-05P-15-00AH
DG240-2.54-06P-15-00AH
DG240-2.54-08P-15-00AH
DG240-2.54-10P-15-00AH
DG240-2.54-12P-15-00AH
DG243-5.0-02P-11-00AH
DG243-5.0-03P-11-00AH
DG243-5.0-04P-11-00AH
DG243-5.0-06P-11-00AH
DG243-5.0-10P-11-00AH
DG245-5.0-02P-11-00AH
DG245-5.0-04P-11-00AH
DG245-5.0-06P-11-00AH
DG245-5.0-08P-11-00AH
DG245-5.0-12P-11-00AH
DG250-3.5-02P-11-00AH
DG250-3.5-03P-11-01AH
DG250-3.5-04P-11-00AH
DG250-3.5-05P-11-01AH
DG250-3.5-06P-11-00AH
DG250-3.5-08P-11-00AH
DG250-3.5-10P-11-00AH
DG250-3.5-12P-11-00AH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione di attivazione AWG max. AWG (min.) Colore Attacco (componenti) Orientamento connettore Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
N. componente produttore Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Lunghezza di spelatura min.
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Numero di pin Caratteristiche terminale PCB Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (morsetti PCB) Lunghezza di spelatura (max.)
(mm)
Tipo (produttore) Peso
(g)

0.60 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)2028ArancioneTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato2.54DG240-2.54-02P-15-00AH0.510.510.080.08541502+ attuatore220.895.0812.35DG2406DG240-2.54-02P-15-00AH0.80

0.88 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)2028ArancioneTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato2.54DG240-2.54-03P-15-00AH0.510.510.080.08541503+ attuatore320.897.6212.35DG2406DG240-2.54-03P-15-00AH1.30

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)2028ArancioneTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato2.54DG240-2.54-04P-15-00AH0.510.510.080.08541504+ attuatore420.8910.1612.35DG2406DG240-2.54-04P-15-00AH1.75

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)2028ArancioneTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato2.54DG240-2.54-05P-15-00AH0.510.510.080.08541505+ attuatore520.8912.7012.35DG2406DG240-2.54-05P-15-00AH2.25

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)2028ArancioneTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato2.54DG240-2.54-06P-15-00AH0.510.510.080.08541506+ attuatore620.8915.2412.35DG2406DG240-2.54-06P-15-00AH2.70

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)2028ArancioneTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato2.54DG240-2.54-08P-15-00AH0.510.510.080.08541508+ attuatore820.8920.3212.35DG2406DG240-2.54-08P-15-00AH3.60

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)2028ArancioneTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato2.54DG240-2.54-10P-15-00AH0.510.510.080.085415010+ attuatore1020.8925.4012.35DG2406DG240-2.54-10P-15-00AH4.15

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)2028ArancioneTerminale a mollaAd angolo (verso il PCB)-2.54DG240-2.54-12P-15-00AH0.510.510.080.085415012+ attuatore1215.8912.3531.93DG2406DG240-2.54-12P-15-00AH5.20

0.65 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)1228GrigioTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato5DG243-5.0-02P-11-00AH3.313.310.080.085153002+ attuatore222.7412.2515.00DG2436DG243-5.0-02P-11-00AH2.10

0.92 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)1228GrigioTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato5DG243-5.0-03P-11-00AH3.313.310.080.085153003+ attuatore322.7417.2515.00DG2436DG243-5.0-03P-11-00AH3.10

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)1228GrigioTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato5DG243-5.0-04P-11-00AH3.313.310.080.085153004+ attuatore422.7422.2515.00DG2436DG243-5.0-04P-11-00AH4.10

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)1228GrigioTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato5DG243-5.0-06P-11-00AH3.313.310.080.085153006+ attuatore622.7432.2515.00DG2436DG243-5.0-06P-11-00AH5.90

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)1228GrigioTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato5DG243-5.0-10P-11-00AH3.313.310.080.0851530010+ attuatore1022.7452.2515.00DG2436DG243-5.0-10P-11-00AH9.40

0.60 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)1228GrigioTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato5DG245-5.0-02P-11-00AH3.313.310.080.085153002-216.8011.0014.10DG2456DG245-5.0-02P-11-00AH1.90

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)1228GrigioTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato5DG245-5.0-04P-11-00AH3.313.310.080.085153004-416.8021.0014.10DG2456DG245-5.0-04P-11-00AH3.60

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)1228GrigioTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato5DG245-5.0-06P-11-00AH3.313.310.080.085153006-616.8031.0014.10DG2456DG245-5.0-06P-11-00AH5.00

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)1228GrigioTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato5DG245-5.0-08P-11-00AH3.313.310.080.085153008-816.8041.0014.10DG2456DG245-5.0-08P-11-00AH7.15

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni Ad angolo (verso il PCB)1228GrigioTerminale a molla|StampaAd angolo (verso il PCB)Bronzo fosforoso stagnato5DG245-5.0-12P-11-00AH3.313.310.080.0851530012-1216.8061.0014.10DG2456DG245-5.0-12P-11-00AH10.45

0.29 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)1822GrigioTerminale a molla|StampaPerpendicolare (al PCB)Bronzo fosforoso stagnato3.5DG250-3.5-02P-11-00AH0.820.820.320.32873002+ attuatore216.708.5012.00DG2509DG 250-3. 5-02 P -11-00 AH1.10

0.44 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)1822GrigioTerminale a molla|StampaPerpendicolare (al PCB)Bronzo fosforoso stagnato3.5DG250-3.5-03P-11-01AH0.820.820.320.32873003+ attuatore316.7012.0012.00DG2509DG 250-3. 5-03 P -11-01 AH1.65

0.59 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)1822GrigioTerminale a molla|StampaPerpendicolare (al PCB)Bronzo fosforoso stagnato3.5DG250-3.5-04P-11-00AH0.820.820.320.32873004+ attuatore416.7015.5012.00DG2509DG 250-3. 5-04 P -11-00 AH2.00

0.71 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)1822GrigioTerminale a molla|StampaPerpendicolare (al PCB)Bronzo fosforoso stagnato3.5DG250-3.5-05P-11-01AH0.820.820.320.32873005+ attuatore516.7019.0012.00DG2509DG 250-3. 5-05 P -11-01 AH2.50

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)1822GrigioTerminale a molla|StampaPerpendicolare (al PCB)Bronzo fosforoso stagnato3.5DG250-3.5-06P-11-00AH0.820.820.320.32873006+ attuatore616.7022.5012.00DG2509DG 250-3. 5-06 P -11-00 AH2.95

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)1822GrigioTerminale a molla|StampaPerpendicolare (al PCB)Bronzo fosforoso stagnato3.5DG250-3.5-08P-11-00AH0.820.820.320.32873008+ attuatore816.7029.5012.00DG2509DG 250-3. 5-08 P -11-00 AH3.35

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)1822GrigioTerminale a molla|StampaPerpendicolare (al PCB)Bronzo fosforoso stagnato3.5DG250-3.5-10P-11-00AH0.820.820.320.328730010+ attuatore1016.7036.5012.00DG2509DG 250-3. 5-10 P -11-00 AH4.20

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)1822GrigioTerminale a molla|StampaPerpendicolare (al PCB)Bronzo fosforoso stagnato3.5DG250-3.5-12 P-11-00AH0.820.820.320.328730012+ attuatore1216.7043.5012.00DG2509DG 250-3. 5-12P -11-00 AH5.30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale involucro Poliammide 6.6 N. di file 1 Tipo prodotto Terminale a molla
Protezione filo

Supporto tecnico