Terminale circuito stampato SMD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DG2002-4.0-01P-11-00AH
DG2002-4.0-02P-11-00AH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Numero di pin Pin per fila Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Peso
(g)

0.53 €

1 Disponibile 3 giorni DG2002-4.0-01P-11-00AH9250114.20DG 2002-4. 0-01 P -11-00 AH0.30

0.55 €

1 Disponibile 3 giorni DG2002-4.0-02P-11-00AH--228.40DG 2002-4. 0-02 P -11-00 AH0.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione di attivazione Perpendicolare (al PCB) AWG max. 18 AWG (min.) 24
Materiale alloggiamento LCP. V0 secondo UL 94 Colore Bianco Attacco (componenti) Terminale a molla|Stampa
Orientamento connettore Parallela (al PCB) Sezione trasversale del connettore(mm²) 0.75 Materiale contatto Ottone con stagnatura
Sezione trasversale(mm²) 0.75 Passo griglia(mm) 4.0 Materiale (dettagli) PA
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 0.75 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 0.75 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.20
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.20 Lunghezza di spelatura min.(mm) 7 Corrente nominale(A) 9
Tensione nominale(V) 300 N. di file 1 Caratteristiche terminale PCB + attuatore
Misura prodotto (altezza)(mm) 4.00 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 13.10 Tipo prodotto Terminale circuito stampato SMD
Categoria di lettura III Serie (morsetti PCB) DG2002 Lunghezza di spelatura (max.)(mm) 9

Supporto tecnico