Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
80-6109-8431-4
Colore | Rosso|Giallo | Attacco (componenti) | Con perforazione d'isolante | N. componente produttore | 80-6109-8431-4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 16 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 16 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 2 |
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 2 | Tensione nominale(V) | 600 | Numero di pin | 2 |
Tipo prodotto | Nucleo connettore | Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 | Tipo (produttore) | 80-6109-8431-4 |
Si trova sulla pagina di Nucleo connettore, il codice articolo è il seguente: 80-6109-8431-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80-6109-8431-4.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali