Connettore a bassa potenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80-0140-0080-8
80-6100-3104-1
80-6100-8580-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connection Colore Sezione trasversale
(mm²)
N. componente produttore Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Tipo Tipo (produttore)

1.57 €

1 Disponibile 3 giorni Metodo IDCRosso0.5 - 1.580-0140-0080-81.5-0.50.555880-0140-0080-8

0.84 €

1 Disponibile 3 giorni Tecnologia a perforazione d'isolanteBlu0.75 - 1.580-6100-3104-1110.750.7556080-6100-3104-1

0.95 €

1 Disponibile 3 giorni Tecnologia a perforazione d'isolanteMarrone1.5 - 2.580-6100-8580-72.52.51.51.553480-6100-8580-7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Con perforazione d'isolante Tensione nominale (dettagli)(V AC)
Max. 600
Tensione nominale(V AC) 600
Numero di pin 2|2 Tipo prodotto Connettore a bassa potenza Gamma di temperatura(°C) Fino a 105
Tipo (varie) Connettore + diramazione

Supporto tecnico