Connettore Stub

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80-0140-0083-2
80-0140-0087-3
80-6100-8973-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Colore Sezione trasversale
(mm²)
N. componente produttore Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Tensione nominale
(V AC)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.96 €

1 Disponibile 3 giorni 22 - 18Marrone0.5 - 1.080-0140-0083-20.80.80.50.54600-80-0140-0083-2Connettore

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni -Blu0.75 - 1.580-0140-0087-3--0.750.75--40080-0140-0087-3Portafusibili piatto

1.01 €

1 Disponibile 3 giorni 18 - 14Blu0.75 -1.5 mm80-6100-8973-4220.80.810600-80-6100-8973-4Connettore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection Tecnologia a perforazione d'isolante Attacco (componenti) Con perforazione d'isolante Tensione nominale (dettagli)(V AC)
Max. 400
Numero di pin 2 Tipo prodotto Connettore Stub Gamma di temperatura(°C) +105

Supporto tecnico