Tappo dello sfiato dell’aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-2637
H-2657
H-2677
H-2697
H-2707
H-2743
H-2756
H-2776
H-2786
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Foro di montaggio Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo (produttore)

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni H-263712.7 mm10.314.7H-2637

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni H-265715.8 mm10.318.7H-2657

0.40 €

1 Disponibile 3 giorni H-267719 mm10.323H-2677

0.44 €

1 Disponibile 3 giorni H-269722.2 mm11.525.8H-2697

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni H-270725.4 mm11.530.6H-2707

0.71 €

1 Disponibile 3 giorni H-274331.8 mm11.534.9H-2743

0.73 €

1 Disponibile 3 giorni H-275634.9 mm11.538.1H-2756

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni H-277644.5 mm11.548.4H-2776

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni H-278650.8 mm11.954.4H-2786

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore pannello (max.)(mm) 3.2 Privo di alogeno No Materiale Poliammide
Temperatura min.(°C) -30 Tipo prodotto Tappo dello scarico

Supporto tecnico