Dado a innesto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KN50

Codice componente
KN50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore pannello (max.)(mm) 2 Colore Nero Compatibile con (dettagli) Filettatura M5
Privo di alogeno No N. componente produttore KN50 Materiale (dettagli) PA 6.6
Materiale Poliammide Misura prodotto (altezza)(mm) 5.8 Misura prodotto (Ø)(mm) 11.7
Tipo prodotto Dado a innesto Dimensioni chiave(mm) 10 Tipo (produttore) KN50

Si trova sulla pagina di Dado a innesto, il codice articolo è il seguente: KN50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KN50.

Supporto tecnico