Dado a gabbia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

382-2005

Codice componente
382-2005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.65 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore pannello (max.)(mm) 3.1 Colore Blu Compatibile con (dettagli) Filettatura M6
Privo di alogeno No N. componente produttore 382-2005 Foro di montaggio 9.5 mm
Misura prodotto (altezza)(mm) 12.8 Misura prodotto (Ø)(mm) 12.3 Tipo prodotto Dado a gabbia
Tipo (produttore) 382-2005

Si trova sulla pagina di Dado a gabbia, il codice articolo è il seguente: 382-2005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 382-2005.

Supporto tecnico