Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
317-2235-001
Spessore pannello (max.)(mm) | 2.8 | Diametro cavo(mm) | 21 x 17 | Ø morsetto(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Per diametro cavo(mm) | 21 x 17 | Privo di alogeno | No |
N. componente produttore | 317-2235-001 | Materiale (dettagli) | Elenco PA UL. | Materiale | Poliammide |
Tipo prodotto | Serracavo | Ø morsetto (max.)(mm) | 17 | Tipo (produttore) | 317-2235-001 |
Si trova sulla pagina di Serracavo, il codice articolo è il seguente: 317-2235-001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 317-2235-001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali