Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
76110 |
76127 |
76143 |
76159 |
76175 |
76190 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Foro di montaggio | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 76110 | 11 mm | 13.5 | 76110 | 76110 | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 76127 | 12.7 mm | 14.3 | 76127 | 76127 | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 76143 | 14.3 mm | 16.7 | 76143 | 76143 | |
0.12 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 76159 | 15.9 mm | 18.5 | 76159 | 76159 | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 76175 | 17.5 mm | 20.1 | 76175 | 76175 | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 76190 | 19 mm | 23.2 | 76190 | 76190 |
Loading...
Spessore pannello (max.)(mm) | 3.2 | Colore | Nero | Privo di alogeno | No |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 10.3 | Tipo prodotto | Tappo di riempimento |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Foro di montaggio
Misura prodotto (Ø)(mm)
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali