Protezione con alette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
056 0200 699 03
056 0300 620 03
056 0300 699 03
056 0500 620 03
056 0500 699 03
056 0600 620 03
056 0600 699 03
057 3520 699 03
057 4020 699 03
057 4025 620 03
057 5030 620 03
057 5030 699 03
057 6020 699 03
057 6040 620 03
057 6040 699 03
057 8040 699 03
MF-M20-CB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore pannello (max.)
(mm)
Ø morsetto
(mm)
Colore IP nominale N. componente produttore Materiale Foro di montaggio Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Ø morsetto (max.)
(mm)
Tipo (produttore)

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni 11.5-Nero-056 0200 699 03Polietilene (PE)-202020Tappi terminali tubi nervati tondi-056 0200 699 03

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 12-Grigio-056 0300 620 03Polietilene (PE)-303030Tappi terminali tubi nervati tondi-056 0300 620 03

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni 12-Nero-056 0300 699 03Polietilene (PE)-303030Tappi terminali tubi nervati tondi-056 0300 699 03

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 20-Grigio-056 0500 620 03Polietilene (PE)-505050Tappi terminali tubi nervati tondi-056 0500 620 03

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 20-Nero-056 0500 699 03Polietilene (PE)-505050Tappi terminali tubi nervati tondi-056 0500 699 03

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 24-Grigio-056 0600 620 03Polietilene (PE)-606060Tappi terminali tubi nervati tondi-056 0600 620 03

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 24-Nero-056 0600 699 03Polietilene (PE)-606060Tappi terminali tubi nervati tondi-056 0600 699 03

0.97 €

1 Disponibile 3 giorni 11.5-Nero-057 3520 699 03Polietilene (PE)-202035Tappi terminali tubi nervati tondi-057 3520 699 03

0.81 €

1 Disponibile 3 giorni 14.5-Nero-057 4020 699 03Polietilene (PE)-202040Tappi terminali tubi nervati tondi-057 4020 699 03

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 11.5-Grigio-057 4025 620 03Polietilene (PE)-252540Tappi terminali tubi nervati tondi-057 4025 620 03

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 14.5-Grigio-057 5030 620 03Polietilene (PE)-303050Tappi terminali tubi nervati tondi-057 5030 620 03

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 14.5-Nero-057 5030 699 03Polietilene (PE)-303050Tappi terminali tubi nervati tondi-057 5030 699 03

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 14.5-Nero-057 6020 699 03Polietilene (PE)-202060Tappi terminali tubi nervati tondi-057 6020 699 03

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 14.5-Grigio-057 6040 620 03Polietilene (PE)-404060Tappi terminali tubi nervati tondi-057 6040 620 03

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 14.5-Nero-057 6040 699 03Polietilene (PE)-404060Tappi terminali tubi nervati tondi-057 6040 699 03

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 14.5-Nero-057 8040 699 03Polietilene (PE)-404080Tappi terminali tubi nervati tondi-057 8040 699 03

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 47NeroIP66/IP67MF-M20-CBNeopreneM20---Passacavo in gomma10MF-M20-CB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Privo di alogeno No

Supporto tecnico