Codice articolo del costruttore: AF0750
Marca: PB FASTENER
Prezzo: 0.20 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Spessore pannello (max.): 3.2 mm
Caratteristiche involucro: -
Ø morsetto: - mm
Compatibile con (dettagli): -
N. componente produttore: AF0750
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AF0750
Codice componente
|
---|
AF0750 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore pannello (max.) (mm) | Caratteristiche involucro | Ø morsetto (mm) | Compatibile con (dettagli) | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Foro di montaggio | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Standard | Ø morsetto (max.) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.2 | - | - | - | AF0750 | PA 6.6 | Poliammide | - | - | 19 mm | 9.9 | - | - | 21.8 | UL94-V2 (HE-01) | 12.7 | AF0750 | - |
Loading...
Colore | Nero | Privo di alogeno | No | Tipo prodotto | Passacavo in gomma |
---|
Si trova sulla pagina di Passacavo in gomma, il codice articolo è il seguente: AF0750.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AF0750.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche involucro
Ø morsetto(mm)
Compatibile con (dettagli)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (varie)
Spessore pannello (max.)(mm)
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Materiale
Foro di montaggio
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Standard
Ø morsetto (max.)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1098-01 |
1099-01 |
132-7669-001 |
132-7673-001 |
AF0812 |
AF1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Spessore pannello (max.) (mm) | Caratteristiche involucro | Ø morsetto (mm) | Compatibile con (dettagli) | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Foro di montaggio | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Standard | Ø morsetto (max.) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | Foro asolato | 10 | - | 1098-01 | - | PVC | +60 | -30 | - | 7 | 19 | 42 | - | - | 33 | 1098-01 | Spessore della membrana 0,9 mm | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | Foro asolato | 12 | - | 1099-01 | - | PVC | +60 | -30 | - | 9 | 23 | 57 | - | - | 46 | 1099-01 | Spessore della membrana 1 mm | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.6 | - | - | Per spessori di materiale fino a 2,5 mm. | 132-7669-001 | Poliammide | Poliammide | - | - | - | 10.3 | - | - | 9.5 | - | - | 132-7669-001 | - | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.6 | - | 3.8 | Cavi a nastro | 132-7673-001 | Poliammide | Poliammide | - | - | - | 10.3 | - | - | 12.7 | - | 7.8 | 132-7673-001 | - | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.2 | - | - | - | AF0812 | PA 6.6 | Poliammide | - | - | 22.2 mm | 9.9 | - | - | 22.6 | UL94-V2 (HE-01) | 12.7 | AF0812 | - | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.2 | - | - | - | AF1000 | PA 6.6 | Poliammide | - | - | 25.4 mm | 11.5 | - | - | 26.9 | UL94-V2 (HE-01) | 19 | AF1000 | - |