Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8107101007 |
8107101008 |
8107101009 |
8107101010 |
8107101011 |
8107101012 |
8107101013 |
8107101014 |
8107101015 |
8107101016 |
8107101017 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Diametro gamma di serraggio (mm) | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | 7 mm (max.) | 7 | 8107101007 | 8107101007 | |
1.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 8 mm (max.) | 8 | 8107101008 | 8107101008 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | 9 mm (max.) | 9 | 8107101009 | 8107101009 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 mm (max.) | 10 | 8107101010 | 8107101010 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11 | 11 mm (max.) | 11 | 8107101011 | 8107101011 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 12 mm (max.) | 12 | 8107101012 | 8107101012 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13 | 13 mm (max.) | 13 | 8107101013 | 8107101013 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 14 mm (max.) | 14 | 8107101014 | 8107101014 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15 | 15 mm (max.) | 15 | 8107101015 | 8107101015 | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 16 mm (max.) | 16 | 8107101016 | 8107101016 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | 17 mm (max.) | 17 | 8107101017 | 8107101017 |
Loading...
Privo di alogeno | No | Materiale (dettagli) | Acciaio-ricoperto di zinco | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 9 | Tipo prodotto | Morsetti per tubo | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Diametro gamma di serraggio(mm)
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali