Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8156120110 |
8156120145 |
8156120270 |
8156120325 |
8156120380 |
8156120660 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Diametro gamma di serraggio (mm) | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 110 | Da 60 fino a 110 mm | 60 - 110 | 8156120110 | 8156120110 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 145 | Da 60 fino a 145 mm | 60 - 145 | 8156120145 | 8156120145 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 270 | Da 60 fino a 270 mm | 60 - 270 | 8156120270 | 8156120270 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 325 | Da 60 fino a 325 mm | 60 - 325 | 8156120325 | 8156120325 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 380 | Da 60 fino a 380 mm | 60 - 380 | 8156120380 | 8156120380 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 660 | Da 60 fino a 660 mm | 60 - 660 | 8156120660 | 8156120660 |
Loading...
Diametro del fascio (min.)(mm) | 60 | Caratteristiche staffa per cavi | + sgancio rapido | Privo di alogeno | No |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Acciaio | Materiale | Acciaio | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 9 |
Tipo prodotto | Morsetti per tubo | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Diametro gamma di serraggio(mm)
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali