Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3627000017 |
3627000022 |
3627000026 |
3627000033 |
3627000043 |
3627000050 |
3627000060 |
3627000070 |
3627000090 |
3627000100 |
3627000110 |
3627000120 |
3627000130 |
3627000140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del fascio (min.) (mm) | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Diametro gamma di serraggio (mm) | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 22 | Da 12 fino a 22 mm | 12 - 22 | 3627000017 | 3627000017 | |
5.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 27 | Da 16 fino a 27 mm | 16 - 27 | 3627000022 | 3627000022 | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | 32 | Da 20 fino a 32 mm | 20 - 32 | 3627000026 | 3627000026 | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 40 | Da 25 fino a 40 mm | 25 - 40 | 3627000033 | 3627000033 | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 35 | 50 | Da 35 fino a 50 mm | 35 - 50 | 3627000043 | 3627000043 | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | 60 | Da 40 fino a 60 mm | 40 - 60 | 3627000050 | 3627000050 | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | 70 | Da 50 fino a 70 mm | 50 - 70 | 3627000060 | 3627000060 | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 80 | Da 60 fino a 80 mm | 60 - 80 | 3627000070 | 3627000070 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | 100 | Da 80 fino a 100 mm | 80 - 100 | 3627000090 | 3627000090 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 110 | Da 90 fino a 110 mm | 90 - 110 | 3627000100 | 3627000100 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 120 | Da 100 fino a 120 mm | 100 - 120 | 3627000110 | 3627000110 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 110 | 130 | Da 110 fino a 130 mm | 110 - 130 | 3627000120 | 3627000120 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 140 | Da 120 fino a 140 mm | 120 - 140 | 3627000130 | 3627000130 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 130 | 150 | Da 130 fino a 150 mm | 130 -150 | 3627000140 | 3627000140 |
Loading...
Caratteristiche staffa per cavi | Testa esagonale scanalata | Privo di alogeno | No | Materiale (dettagli) | Acciaio cromato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 14.3 | Tipo prodotto | Morsetti per tubo |
Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro del fascio (min.)(mm)
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Diametro gamma di serraggio(mm)
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali