Fissaggio a vite morsetti per tubi + protezione in cloroprene

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9418912006
9418912007
9418912008
9418912009
9418912010
9418912011
9418912012
9418912013
9418912014
9418912015
9418912016
9418912017
9418912018
9418912019
9418912020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio N. componente produttore

2.60 €

1 Disponibile 3 giorni 66 mm (max.)9418912006

2.60 €

1 Disponibile 3 giorni 77 mm (max.)9418912007

2.60 €

1 Disponibile 3 giorni 88 mm (max.)9418912008

2.60 €

1 Disponibile 3 giorni 99 mm (max.)9418912009

2.91 €

1 Disponibile 3 giorni 1010 mm (max.)9418912010

2.60 €

1 Disponibile 3 giorni 1111 mm (max.)9418912011

2.91 €

1 Disponibile 3 giorni 1212 mm (max.)9418912012

2.91 €

1 Disponibile 3 giorni 1313 mm (max.)9418912013

2.91 €

1 Disponibile 3 giorni 1414 mm (max.)9418912014

2.91 €

1 Disponibile 3 giorni 1515 mm (max.)9418912015

2.91 €

1 Disponibile 3 giorni 1616 mm (max.)9418912016

2.91 €

1 Disponibile 3 giorni 1717 mm (max.)9418912017

2.91 €

1 Disponibile 3 giorni 1818 mm (max.)9418912018

2.91 €

1 Disponibile 3 giorni 1919 mm (max.)9418912019

2.91 €

1 Disponibile 3 giorni 2020 mm (max.)9418912020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche staffa per cavi + protezione in cloroprene Colore Argento|Nero Metodo di serraggio Fissaggio a vite
Privo di alogeno No Materiale Acciaio Temperatura max.(°C) +120
Temperatura min.(°C) -40 Ø di montaggio (max.)(mm) 5.20 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12
Tipo prodotto Morsetti per tubo Conformità a RoHS Tipo (produttore) NORMAFIX

Supporto tecnico