Connettore a pin con manicotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1589793
1589794
1589795
1589796
1589798
1589802
1589804
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 1589793536.9610D17-10 ASA2-G

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 1589794742.0414D17-14 ASA2-G

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 1589795844.5816D17-16 ASA2-G

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 15897961049.6620D17-20 ASA2-G

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 15897981357.2826D17-26 ASA2-G

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 15898022587.7650D17-50 ASA2-G

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 158980432105.5464D17-64 ASA2-G

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento PBT Colore Grigio Attacco (componenti) Con perforazione d'isolante
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Caratteristiche connettore + manicotto Tipo di connettore Basetta, dritta
Materiale contatto Ottone Distanza tra contatti(mm) 2.54 Temperatura max.(°C) +105
Temperatura min.(°C) -40 Corrente nominale(A) 1 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 13.90 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.50 Tipo prodotto Connettore con pin
Conformità a RoHS

Supporto tecnico