Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ES AC31003 |
ES AC31027 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di contatto | Tipo (produttore) | Meccanismo di sblocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 interruttore | ES AC31003 | Tirare | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 interruttore|1 attuatore | ES AC31027 | Girare |
Loading...
Colore | Giallo/rosso | Attacco (componenti) | Viti | Funzioni (interruttori) | chiusura |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP67 | Tipo di illuminazione | Nessuno | Temperatura max(°C) | +80 |
Temperatura min(°C) | -40 | Etichette serigrafia | Simbolo freccia | Misura prodotto (altezza)(mm) | 56 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 80 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 72 | Tipo prodotto | Interruttore d’emergenza |
Diametro di centraggio(mm) | 22 | Conformità a RoHS | Sì | Caratteristiche interruttore | + recinzione |
Corrente di commutazione (max)(A) | 6 | Tensione di commutazione(V AC) | 250 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Tipo (produttore)
Meccanismo di sblocco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali