Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
40.51.8.230.0000 |
40.52.9.012.5000 |
40.52.9.024.5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Aria/distanza di scorrimento | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Tensione di eccitazione (max) (V AC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Resistenza (bobina) (Ω) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Capacità di commutazione (VA) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Intervallo tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | (Bobina/contatto) 8 mm | 230 | - | AgNi | 1 scambio | 253 | - | 184 | - | 28000 | 10 | - | - | 2500 | 40.51.8.230.0000 | - | - | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 12 | AgNi+Au | 2 scambi|DPDT-CO | - | 18 | - | 8.8 | 220 | 8 | 8 | (AC1) 2000 | 2000 | 40.52.9.012.5000 | Bobina DC (contatti placcati oro duri) | 8.8 - 18 | 12 | 40.52.9.012.5000 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 24 | AgNi+Au | 2 scambi|DPDT-CO | - | 36 | - | 17.5 | 900 | 8 | 8 | (AC1) 2000 | 2000 | 40.52.9.024.5000 | Bobina DC (contatti placcati oro duri) | 17.5 - 36 | 24 | 40.52.9.024.5000 |
Loading...
Attacco (componenti) | Pin a saldare | Modalità di controllo | monostabile, 1 bobina | Distanza di dispersione (bobina/clip)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max(°C) | +85 | Temperatura min(°C) | -40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 29 |
Tipo prodotto | Relè PCB | Conformità a RoHS | Ja | Tensione di commutazione (max)(V AC) | 400 |
Configura
Proprietà di base
Aria/distanza di scorrimento
Tensione nominale bobina(V AC)
Tensione nominale bobina(V DC)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Tensione di eccitazione (max)(V AC)
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Tensione di eccitazione (min)(V AC)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Resistenza (bobina)(Ω)
Corrente di commutazione (max)(A)
Corrente di commutazione(A)
Capacità di commutazione(VA)
Capacità di commutazione (max)(VA)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Intervallo tensione nominale(V)
Tensione nominale (dettagli)(V DC)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali