Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
58.32.8.024.0060 |
58.32.8.230.0060 |
58.34.8.012.0060 |
58.34.9.012.0050 |
58.34.9.220.0050 |
58.54.9.024.0050 |
58.P3.8.024.0060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Caratteristiche relè | Corrente di commutazione (max) (A) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Morsetti a vite | 2 scambi | 24 | - | - | 10 | 2500 | 58.32.8.024.0060 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Morsetti a vite | 2 scambi | 230 | - | - | 10 | 2500 | 58.32.8.230.0060 | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | Morsetti a vite | 4 scambi | 12 | - | - | 7 | 1750 | 58.34.8.012.0060 | |
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | Morsetti a vite | 4 scambi | - | 12 | - | 7 | 1750 | 58.34.9.012.0050 | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | Morsetti a vite | 4 scambi | - | 220 | - | 7 | 1750 | 58.34.9.220.0050 | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Molla di trazione | 4 scambi | - | 24 | - | 7 | 1750 | 58.54.9.024.0050 | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Connettore a innesto | 3 scambi | 24 | - | + LED|+ Soppressore emissioni EMC | 10 | 2500 | 58. P3.8 024.0060. |
Loading...
Materiale contatto | AgNi | Tipo prodotto | Componente relè | Tensione di commutazione (max)(V AC) | 250 |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale(V DC)
Caratteristiche relè
Corrente di commutazione (max)(A)
Capacità di commutazione (max)(VA)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali