Raccordo angolare a clip

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1226937
1226938
1226941
1226943
1226944
1226945
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del fascio (min.)
(mm)
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Colore N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni -6.706,70 mm (max.)Nero122693731231226937

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)Bianco122693831231226938

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni -99 mm (max.)Bianco1226941-311226941

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni -2.302,30 mm (max.)Nero122694313.5231226943

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni -1818 mm (max.)Bianco122694413.5231226944

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 1113.50Da 11 fino a 13,50 mmGrigio122694513.5231226945

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche staffa per cavi raccordo ad angolo Materiale Polietilene (PE) Misura prodotto (lunghezza)(mm) 31
Tipo prodotto Morsetto Conformità a RoHS

Supporto tecnico